Cubierta para candado | Armarios murales, PLC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta para candado | Armarios murales, PLC
Cubierta para candado, montada sobre el cierre estandar. El cierre estandar está totalmente cubierto e inaccesible con esta cubierta. Para un arco maximo de candado de 10 mm.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Cubierta para candado, montada sobre el cierre estandar. El cierre estandar está totalmente cubierto e inaccesible con esta cubierta. Para un arco maximo de candado de 10 mm.
- Material: Acero inoxidable.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Los candados estándar pueden usarse con la cubierta de candado del gabinete, lo que limita el acceso al gabinete cuando está cerrado
- El cliente puede elegir tener la misma llave o una distinta a la montada en el gabinete
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.