Gabinete DSL de montaje en almohadilla OPAL
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Gabinete DSL de montaje en almohadilla OPAL
Proteja los equipos de comunicaciones de los elementos en diversos entornos con OPAL, un gabinete de aluminio montado en una almohadilla. El OPAL se ofrece en modelos de tres y cinco puertas y está diseñado para cumplir con los requisitos de Telcoria NEBS GR-487-CORE.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
CSA: Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
EC60529, IP66
Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D
EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment
Cabinet is RoHS compliant
NEBS™ is a trademark of Telcordia
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Se ofrece con tres o cinco puertas montadas para acceso frontal, posterior y lateral al equipo
- El modelo de cinco puertas tiene dos compartimentos iguales y un compartimento lateral
- El compartimento lateral es ideal para entrada de cables, distribución de potencia y centro de carga
- Barras de unión de cobre incluidas con el gabinete
- Los ángulos de rack tienen orificios cuadrados espaciados universales EIA y son infinitamente ajustables de adelante hacia atrás en el compartimento.
- Los ángulos del rack están pretaladrados para bobinas de radio de doblez.
- Cada compartimento puede colocarse en ángulo de rack 19 o 23pulg.
- La parte superior tiene protección solar integral con ángulos formados que proporciona un techo con pico para desviar el agua de lluvia hacia los lados del gabinete.
- La manija en L se puede cerrar con candado.
- Se proporcionan orificios inferiores para atornillar el gabinete a la almohadilla de hormigón.
- Todas las puertas tienen interruptor de puerta, topes de puerta (de viento) y sistema de cerrojo Tipo bóveda.
- Montantes para unión y conexión a tierra proporcionados en todas las puertas y el cuerpo
- Tres fundas de entrada de cables en el compartimento lateral
- Cuatro placas de montaje de entrada de cables entre los compartimentos lateral y central
Especificaciones
| Material | Aluminio | 
| Color | Gris claro | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.