Gabinete InLine horizontal tipo 4 y 12
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Gabinete InLine horizontal tipo 4 y 12
Cuando las aplicaciones requieren el montaje de componentes eléctricos en todo lo ancho de un gabinete, la orientación horizontal de este estético gabinete InLine, lo hace posible. Los soportes de montaje de anchura completa, se pueden perforar en cualquier punto de su longitud, lo que proporciona la máxima flexibilidad de montaje.
Estándares del sector
Gabinetes con puerta de ventana:
UL 508A Listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 3, 4, 12
IEC 60529, IP66
Window Door Enclosures:
UL 508A Listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 3, 4, 12
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Dimensiones en unidades métricas
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Formed external flange around all sides of enclosure door opening
- Apertura de chasis de perímetro grande
- External wall-mounting brackets
- Previsión de conexión para puesta a tierra en tapa y puerta
- El kit de herrajes incluye tornillos de montaje de panel y herrajes de puesta a tierra
- Puerta con bisagra desmontable
- Cerrojos de cuarto de vuelta ranurados con conexión a tierra automática.
- La puerta se abre 180 grados
- Los modelos de puerta de ventana incluyen una ventana empotrada de policarbonato transparente de 4.8 mm (3/16 pulgada)
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm | 
| Espesor | 16ga | 
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.