Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

INLINELandscapeGroup Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete InLine horizontal tipo 4 y 12

Cuando las aplicaciones requieren el montaje de componentes eléctricos en todo lo ancho de un gabinete, la orientación horizontal de este estético gabinete InLine, lo hace posible. Los soportes de montaje de anchura completa, se pueden perforar en cualquier punto de su longitud, lo que proporciona la máxima flexibilidad de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Gabinetes con puerta de ventana:

UL 508A Listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 3, 4, 12

IEC 60529, IP66

Window Door Enclosures:

UL 508A Listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 3, 4, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.5mm
Espesor 16ga
Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.