Tapones no metálicos
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tapones no metálicos
Diseñado para usarse en ambientes corrosivos para sellar orificios de botones pulsadores adicionales, aberturas de tubo y aberturas de chiqueadores contra el polvo, suciedad, aceite y agua. Estos sellos de orificio son adecuados para sellar aberturas de gabinete en industrias tales como la de procesamiento de petróleo y productos químicos, procesamiento de aguas residuales, pulpa y papel, control exterior y cualquier otra industria expuesta a entornos exigentes.
Estándares del sector
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186; Tipo 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- El innovador diseño de autocentrado 1-en-3 reduce los requisitos de inventario; los modelos 3 cubren 9 recortes comunes de la industria, que van desde 1/2 pulgadas (13 mm) a 2-1/2 pulgadas (64 mm)
- La construcción no metálica proporciona una resistencia a la corrosión superior para ofrecer fiabilidad en entornos exigentes.
- Estabilizado por UV; ideal para la luz solar directa (evita el deterior asociado con la fibra de vidrio)
- Resistente químicamente a una amplia gama de productos químicos
- Duradero y resistente a impactos; resiste el agrietamiento
- Vendido en cantidades de 2 por número de catálogo
- Alternativa rentable al acero inoxidable
- El material de poliéster tiene una certificación UL 94 de 5VA
- Fácil de instalar; no se necesitan herramientas
- La rosca y la tuerca están fabricadas con poliéster no relleno de vidrio
- Junta resistente al aceite, incluida
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.