Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

HN 3R Side-Mount Filter Fan Grilles photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

HN 3R Filter Fan Exhaust Grille

HN 3R Filter Fan Exhaust Grilles have a unique click-fit design which quickly install into enclosure wall; no tools or fasteners required. Grilles open with the flick of a finger and remains attached after opening for easy access to the filter.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL/cUL Listed; File No. E482010

CE

EAC

Type 12, 3R standard

IP55 standard on all models except HN04

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Negro
Material De plástico
Código de color RAL 9005
Acabado Suave mate
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.