Bisagras | Armarios murales, MMH
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Bisagras | Armarios murales, MMH
Con las bisagras de 180 grados instaladas, la puerta se abre completamente hacia un lado, lo que permite un acceso libre de obstáculos para las operaciones que se llevan a cabo en el interior del armario, ya que no interfiere con el movimiento del personal.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Accesorios
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Bisagras de puerta que permiten una apertura de 180º. No requiere mecanizado.
- Material: Zamak.
- Cantidad por embalaje: MMH02 – 2 piezas MMH03 – 3 piezas
Especificaciones
| Espesor | 2.5mm | 
| Espesor | 14ga | 
| Acabado | Plateado | 
| Material | Zamak | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.