Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Tapones eléctricos para áreas peligrosas, EXAS
Los sellos de orificio para área peligrosa se diseñaron para usarse en gabinetes con mayor seguridad (Ex e) en áreas peligrosas ATEX o IECEx, Zona 1 o 2. Certificados para usarse en gabinetes metálicos sin pintar, estos sellos de orificio aseguran un sello impermeable, a prueba del polvo y el aceite. Diseñados para sellar orificios adicionales para botones, aberturas de tubo y aberturas de chiqueadores, estos sellos de orificio autocentradores son fáciles de instalar.
Estándares del sector
Componente reconocido por UL 508A; Tipo 4, 4X,12, 3R; Archivo N.º E61997
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. 42186
Homologaciones IECEx y ATEX
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE
2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
Sira 14ATEX3233U
IECEx
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IECEx SIR 14.0073U
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Características
- Sellado seguro con junta de goma de silicona para proteger contra la penetración de agua y polvo en aplicaciones a temperaturas extremas de -55 °C (67 °F) a 180 °C (356 ºF)
- Selle los orificios de los botones pulsadores, aberturas de tubos y aberturas de orificios chiqueadores contra el polvo, la suciedad, el aceite y el agua.
- Instalación fácil en recortes de gabinete con sellos de orificios autocentradores
- Los sellos de orificios están disponibles en tamaños de orificios estándar en unidades métricas e imperiales.
Especificaciones
| Acabado | Cepillado | 
| Material | Acero inoxidable 316L | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.