Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Fs200884Shp0 Iso Left Closed Single Door Stainless Steel Solid Sided Proline Freestand Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte independiente FS66S de acceso sencillo y doble, tipo 4X

Estos gabinetes se usan en ambientes industriales adversos para alojar componentes grandes, como arrancadores de motor, impulsores, contactores y PLC, así como una amplia gama de otros equipos eléctricos y electrónicos en entornos adversos y corrosivos. El sistema de rieles interiores modulares (ProLine) proporciona una amplia gama de opciones de montaje. Ya sea que su aplicación requiera de montaje en rack, panel o en un sistema de red, una combinación de componentes ProLine le proporcionará la solución adecuada para una flexibilidad y conveniencia definitivas en el montaje de equipo. Los gabinetes FS66S se utilizan ampliamente en entornos de plantas de petróleo y gas, agua/aguas residuales, petroquímicas y eléctricas, y ofrecen una solución perfecta para aplicaciones DCS exteriores.

Hay cuatro estilos disponibles para ofrecer la máxima flexibilidad: Gabinetes de un solo acceso de una puerta (una puerta en la parte delantera); gabinetes de acceso doble de una puerta (una puerta en la parte delantera y trasera); gabinetes de acceso único de dos puertas (las puertas se cierran en un poste central desmontable); y gabinetes de acceso doble de dos puertas (las puertas se cierran en un poste central desmontable en la parte delantera y trasera). Each style is also offered in 304 or 316L stainless steel, and can be manufactured as standard duty (14 gauge) and heavy duty (12 gauge).

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo n.°

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.

E61997

NEMA/EEM AC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

E.I.A. RS-310-D

IEC 60529, IP66,

IEC 62208

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado #4
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.