Portadocumentos externo, Tipo 4, 4X y 12, 12.00 x 18.00 x 3.25, acero inoxidable Tipo 304
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Portadocumentos externo, Tipo 4, 4X y 12, 12.00 x 18.00 x 3.25, acero inoxidable Tipo 304
N.º de catálogo: ADPX4CSS
Montados en el exterior de un gabinete, los portadocumentos permiten acceder a la documentación del sistema sin tener que abrir la puerta del gabinete.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
Modelos de acero dulce:
NEMA/EEMAC Type 4, 12
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Models:
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Disponible en acero dulce o acero inoxidable para ajustarse al acabado del gabinete
- Junta de espuma en el lugar para proteger la documentación en entornos exigentes
- Con bisagra frontal para un acceso fácil al contenido
- Tres tamaños para una amplia variedad de documentos
- La parte superior inclinada escurre los líquidos y evita la acumulación de material extraño.
- Perilla mariposa opcional e insertos de sistema de cierre de llave disponibles para mayor seguridad.
- La parte delantera del conjunto se abisagra lejos del marco.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.