Portadocumentos externo, tipo 4, 4X y 12
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Portadocumentos externo, tipo 4, 4X y 12
Montados en el exterior de un gabinete, los portadocumentos permiten acceder a la documentación del sistema sin tener que abrir la puerta del gabinete.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
Modelos de acero dulce:
NEMA/EEMAC Type 4, 12
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Models:
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Disponible en acero dulce o acero inoxidable para ajustarse al acabado del gabinete
 - Junta de espuma en el lugar para proteger la documentación en entornos exigentes
 - Con bisagra frontal para un acceso fácil al contenido
 - Tres tamaños para una amplia variedad de documentos
 - La parte superior inclinada escurre los líquidos y evita la acumulación de material extraño.
 - Perilla mariposa opcional e insertos de sistema de cierre de llave disponibles para mayor seguridad.
 - La parte delantera del conjunto se abisagra lejos del marco.
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.