Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

FloormountSS2-Drc Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Desconector de montaje en piso de 2 puertas, con cerrojo de 3 puntos a la derecha, tipo 4X, 72 x 74 x 24, cepillado, SS304

N.º de catálogo: A72X7324SSLPN4

Gabinete de 2 puertas montado en el piso con enganche de 3 puntos y opciones para montaje en poste central o con brida lateral derecha. Diseñado para albergar los interruptores de desconexión y disyuntores más populares. Allen-Bradley, ABB Controls, Eaton Cutler-Hammer, General Electric, Siemens ITE, Schneider Square D®.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Número de boletín

Recursos Accesorios relacionados Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.