Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F22G90TX_ElbowTeeCross, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-In Nema Type 1 Painted Flat-cover Wireway, F1010G90TX, F1212G90TX, F22G90TX, F33G90TX, F44G90TX, F66G90TX, F88G90TX, Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Codo de 90 grados en T-cruz

Forma giros de 90 grados a la izquierda o a la derecha. Se puede utilizar como una T o una cruz. Usar con adaptador abierto para la entrada de cables en la parte superior e inferior. Incluye dos placas de cierre.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.