Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ESHDHDA19_DblSideAlumHvyDutyShelf_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesado

El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia se monta en un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Es una versión más resistente que la solución de estante de aluminio normal, pero contiene las propiedades de ligereza de una construcción de aluminio. Utiliza un espacio de rack 4U con una clasificación de carga máxima de 150 lb (68.0 kg) por lado, 300 lb (136.1 kg) en total.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.