Kit de tope de puerta de acero para gabinetes de soporte independiente
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de tope de puerta de acero para gabinetes de soporte independiente
Diseñado para usar con la mayoría de los gabinetes estándar, independientes y de montaje en piso para garantizar que la puerta abre en un mínimo de 90 grados. El kit de tope para puerta no está diseñado para usarse en condiciones de viento fuerte.
Detalles
Recursos
Características
- Se puede montar en la parte superior o inferior de la abertura de la puerta después de perforar dos pequeños orificios en la puerta y en el cuerpo del gabinete.
- Incluye tornillos de montaje de acero inoxidable y arandelas de nylon
- nVent HOFFMAN enclosure
- Maintains UL/CSA Type 4, 4X, and 12 if properly installed in an
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.