Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CTScrewCover Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta de tornillo para gabinete CT, tipo 3R

El gabinete CT, con cubierta de tornillo, Tipo 3R, proporciona protección y seguridad para exteriores para transformadores de corriente del instrumento, que se requieren con frecuencia para la medición de vatios/hora de calificación transformador. Los gabinetes también pueden usarse como cajas de empalmes o de servicio y conjuntos de medidores, transformadores, relés o terminales domésticas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; Tipo 3R; archivo n.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.