Gabinete CT con cubierta abatible, de montaje en barra y terminales mecánicas, tipo 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete CT con cubierta abatible, de montaje en barra y terminales mecánicas, tipo 3R
Estos gabinetes están disponibles en diversos tamaños, modelos y métodos de montaje de transformadores de corriente de instrumentos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Estándares del sector
UL 50, 50E Listed; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
Los modelos con terminales mecánicas también tienen UL414, archivo N.º E240312
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
Detalles
Recursos
Características
- Pestillo de cuarto de vuelta
- Bisagras desmontables
- Tope de puerta
- Terminales mecánicas de línea y carga
- Grapa para sello o candado
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.