Gabinete CT, 400-800 A, tipo 3R
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinete CT, 400-800 A, tipo 3R
El gabinete CT, 400-800 A, Tipo 3R (para transformadores de corriente Tipo ventana) proporciona protección Tipo 3R y un buss de cableado instalado en fábrica para transformadores de corriente de 400-800 A, 600 VAC. El conjunto tiene una clasificación AIC 50 k.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27525
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA Tipo 3R
IEC 60529, IP32
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Modelo de doble puerta superpuesta con cerrojo de 3 puntos y bisagras desmontables
 - Se incluye disposición para tope de puerta.
 - Incluye provisiones para candado en la manija.
 - Bisagras de acero dulce
 - Usar con transformador de corriente Tipo ventana
 - Parte superior con protección antigoteo y laterales sin uniones, delante y detrás
 - Tres barras colectoras de cobre desmontables
 - Sección transversal de la barra de buss 3.00 pulg. x 0.25 pulg. (76 mm x 6 mm)
 - Barra neutral
 - Zapatas terminales de aluminio con doble clasificación (Cu/Al), dos conductores
 - Tamaño máximo de conductor 600 kcmil
 - Soporte de montaje de barra aislante, acero pintado calibre 12
 - Orificios de montaje en la parte trasera del gabinete
 - Sin juntas ni chiqueadores
 - No se suministran juntas ni pernos de tierra chiqueadores.
 - Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.