Gabinete CT trifásico, 400-1200 A, con terminales mecánicas, tipo 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete CT trifásico, 400-1200 A, con terminales mecánicas, tipo 3R
El gabinete CT, de 3 fases 400-1200 A con terminales necánicas, Tipo 3R, se utiliza en aplicaciones en interiores o exteriores. Estos gabinetes proporcionan una solución de montaje para el servicio trifásico de terminaciones de carga de línea de 400-1200 amperios para cada fase y neutro. Se incluyen los herrajes para montar un transformador de corriente Tipo barra.
Estándares del sector
Certificado UL 414; Tipo 3; archivo n.º E240312
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA Tipo 3R
IEC 60529, IP 32
Detalles
Recursos
Características
- La puerta doble con cerrojo de 3 puntos incluye funcionalidad de candado.
- Bisagras desmontables para puertas desmontables
- Se suministran zapatas terminales para conexiones de carga de línea trifásica más neutro.
- Terminal mecánica de conexión a tierra
- El número de catálogo A1200NECT incluye disposiciones de montaje en panel para transformador de tensión (VT).
- Orificios de montaje realzados
- Sin juntas ni chiqueadores
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.