Ángulos de montaje en rack Concept
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ángulos de montaje en rack Concept
Los ángulos para montaje en rack son un medio de montaje para equipo de rack de 19 pulg. en gabinetes de 24 pulg. de ancho. Los ángulos de orificio pasante en forma de L se conectan con la brida del gabinete o al kit de montaje de profundidad ajustable. Los orificios tienen un diámetro de 7 mm (0.281 pulg.).
Detalles
Recursos
Características
- Chapado transparente
- Se incluyen los herrajes de montaje.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.