Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

EGBB1_ComlineOSPGroundBuss_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Buss de conexión a tierra ComLine

El buss de tierra es una barra de cobre que cuenta con puntos de conexión de cableado dentro del gabinete, lo que proporciona un punto de conexión a tierra central. Se coloca sobre los montantes provistos en el lado del gabinete. La separación entre los puntos de amarre es de 3/4 pulg. entre pares y 5/8 pulg. en cada par. Los pernos de tierra son de 1/4-20 x 0.75 pulg. en centros de 3/4 pulg.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.