Codo CleanTray de 90 grados perforado, sin lengüetas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Codo CleanTray de 90 grados perforado, sin lengüetas
Los codos de 90º de Clean Tray se usan para instalaciones en ángulo recto. El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.
Detalles
Recursos
Características
- Los codos de 90º de Clean Tray se usan para instalaciones en ángulo recto.
- El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #3 |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.