Accesorio Entrada de Cables Sellado, CEAS


Accesorio Entrada de Cables Sellado, CEAS
Tapones de sellado para la serie de entradas de cables CEP.
Estándares del sector
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Acabado: Blanco
- Cantidad por embalaje: 10 unidades
- Descripción: Los tapones de sellado CEAS facilitan el cierre de taladros perforados y no utilizados en las entradas de cables CEP. La geometría del cabezal evita la entrada de agua pulverizada o polvo y garantiza un índice de protección IP66
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +120°C
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Protección: IP66
- Material: Poliamida 6,6
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.