Placa de montaje para entrada de cables conectada, con cerrojo, CCFLO
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de montaje para entrada de cables conectada, con cerrojo, CCFLO
Optional locking frames ensure that grommets cannot be pushed outwards without the use of tools.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
Detalles
Recursos
Características
- 0
- Grommets cannot be pushed out without using tools
- Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry
- Optional locking elements to be used on CCFO
- The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools
- CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.