Placas adaptadoras ciegas, de acero inoxidable


Placas adaptadoras ciegas, de acero inoxidable
Se usa para cubrir los cortes de la brida en los gabinetes de desconexión cuando no se instalan desconexiones. Las placas adaptadoras HOFFMAN están fabricadas con acero inoxidable Tipo 304 de gran calibre y tienen una junta resistente al aceite para mantener las cualidades herméticas al polvo y al aceite del gabinete. Las placas tienen un acabado bruñido n.º 4. Se incluyen todas las instrucciones y los herrajes de montaje necesarios.
Detalles
Recursos
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.