Cubierta opaca plana ARIA tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta opaca plana ARIA tipo 4X
Los gabinetes ARIA tienen una estructura contorneada para una apariencia atractiva y contemporánea Estos gabinetes deben usarse con aislamiento y pueden usarse como cajas de conexiones eléctricas, cajas de cableado de terminales, carcasas de instrumentos y carcasas de control eléctrico en ambientes húmedos, polvorientos y corrosivos.
Estándares del sector
Certificación UL tipos 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
Detalles
Recursos
Características
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Las bases y las cubiertas están fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) libre de halógenos y autoextinguible, moldeado en caliente y que puede soportar temperaturas continuas de hasta -50 a 70 °C (-58 a 158 F) y exposiciones momentáneas de hasta 150 °C (302 F).
- Los pernos roscados 4 están moldeados para fijar las placas de montaje y los marcos.
- Todos los gabinetes pueden modificarse fácilmente de acuerdo a las especificaciones del cliente.
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio |
| Color | Gris claro |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.