Cubierta de tornillo plana transparente APO tipo 4X
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Cubierta de tornillo plana transparente APO tipo 4X
Los gabinetes APO están diseñados para usarse como cajas de conexiones eléctricas con aislamiento, cajas de cableado de terminales, carcasas de instrumentos y gabinetes de control eléctrico en ambientes altamente corrosivos.
Estándares del sector
Certificación UL tipos 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Disponibles en tamaños de 7 x 6 (178 x 152 mm) a 24 x 24 (610 x 610 mm)
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Las bases y las cubiertas están hechas de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio (FRP), libre de halógenos y moldeado por compresión en caliente, resistente a temperaturas continuas de hasta 70 °C (158 F) y a exposiciones momentáneas de hasta 150 °C (302 F).
- Todos los gabinetes pueden modificarse fácilmente de acuerdo a las especificaciones del cliente.
- Las juntas están hechas de espuma de poliuretano de vertido continuo
- Los insertos roscados de latón M4 están instalados de fábrica para la colocación de placa de montaje.
- En la base van moldeados 5 a 6 salientes, adecuados para los insertos roscados M6 (en función del tamaño del gabinete).
- Se mantiene la clasificación UL/CSA tipo 4x con hasta 5 collarines de extensión
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio | 
| Color | Gris claro | 
| Código de color | RAL 7035 | 
| Acabado | Suave mate | 
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.