Base APO
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base APO
Los gabinetes APO están diseñados para usarse como cajas de conexiones eléctricas con aislamiento, cajas de cableado de terminales, carcasas de instrumentos y gabinetes de control eléctrico en ambientes altamente corrosivos.
Detalles
Recursos
Características
- Las bases no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Todas las bases pueden modificarse fácilmente de acuerdo a las especificaciones del cliente.
- Los insertos roscados de latón M4 están instalados de fábrica para la colocación de placa de montaje.
- En la base van moldeados 7 a 6 salientes, adecuados para los insertos roscados M6 (en función del tamaño del gabinete).
- Se mantiene la clasificación UL/CSA tipo 4x con hasta 5 collarines de extensión
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio |
| Color | Gris claro |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.