Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

WEATHERProHDclosed Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Marco WeatherFlo HD de una puerta, tipo 3R

nVent HOFFMAN sobresale en la modificación y personalización de productos según sus especificaciones. Las opciones de modificación de WeatherFlo HD incluyen: cambios de tamaño, pintura personalizada y orificios y cortes. Comuníquese con su distribuidor u oficina de ventas HOFFMAN local para obtener información completa.

Los gabinetes WeatherFlo HD están diseñados para proteger y enfriar unidades de frecuencia variable de 100-500 HP. Estos gabinetes ofrecen una solución de refrigeración integrada para sus necesidades de aplicación VFD.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 3R

IEC 60529, IP22

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 9003
Color Señal blanca
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.