Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Fiberglass Mounting Bracket Kit; mounting feet; composite mounting feet; A50MFKR; 83900 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Juego de soporte de montaje para gabinetes de fibra de vidrio A50

El soporte está moldeado con poliéster reforzado con fibra de vidrio. Kit includes four brackets, hardware and installation instructions. Las dimensiones del orificio de montaje con los soportes de montaje instalados son: [G + 2.50 (64 mm)] x [H + .50 (13 mm)] See Screw- or Hinged-Cover with Quick-Release Latch, Type 4X tables for G and H dimensions.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.