Juego de soporte de montaje para gabinetes de fibra de vidrio A50
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Juego de soporte de montaje para gabinetes de fibra de vidrio A50
El soporte está moldeado con poliéster reforzado con fibra de vidrio. Kit includes four brackets, hardware and installation instructions. Las dimensiones del orificio de montaje con los soportes de montaje instalados son: [G + 2.50 (64 mm)] x [H + .50 (13 mm)] See Screw- or Hinged-Cover with Quick-Release Latch, Type 4X tables for G and H dimensions.
Detalles
Recursos
Características
- El soporte está moldeado con poliéster reforzado con fibra de vidrio. Kit includes four brackets, hardware and installation instructions. Las dimensiones del orificio de montaje con los soportes de montaje instalados son: [G + 2.50 (64 mm)] x [H + .50 (13 mm)] See Screw- or Hinged-Cover with Quick-Release Latch, Type 4X tables for G and H dimensions.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.