Mordaza Universal para Varilla de tierra (PAT), Varilla a conductor, Bronze


Mordaza Universal para Varilla de tierra (PAT), Varilla a conductor, Bronze
La línea de abrazaderas tipo bellota universales nVent ERICO es una forma rentable y fiable de conectar varillas de puesta a tierra a conductores en todo su sistema de conexión a tierra y unión. Adecuada para instalaciones tanto sobre el suelo como bajo el nivel del suelo, la abrazadera aprieta los componentes junto con herramientas que están disponibles en cada lugar de trabajo.
Ahora disponible en el tamaño universal más solicitado, puede llevar menos con usted en el trabajo y hacer más.
Cuando elija su método de conexión preferido, asegúrese de comunicarse con nuestro equipo con cualquier pregunta técnica o necesidad de ingeniería.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre
- Las piezas están homologadas por UL 467 y son idóneas para ser enterradas en tierra o concreto (hormigón).
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.