Palo telescópico para Verificador de Pararrayos PDC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Palo telescópico para Verificador de Pararrayos PDC
El palo telescópico para el Verificador de Pararrayos PDC está diseñado para ayudar a probar la integridad de todos los terminales aéreos de emisión de dispositivo de cebado (ESE) nVent ERICO System 1000, modelos SIXXi. Una vez terminado, simplemente pliegue el palo para ahorrar espacio cuando no lo esté usando. Combine el palo telescópico para el Verificador de Pararrayos PDC con el Verificador de Pararrayos PDC serie I para crear una solución completa de verificación del sistema de protección.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Permite a los usuarios verificar el Pararrayos PDC hasta 10 m de altura con el Verificador de Pararrayos PDC
- El cono de metal asegura una correcta conexión a la punta del Pararrayos PDC
- Se pliega fácilmente hasta 2,55 m para un manipulación sencilla
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.