Kit de usos múltiples para enlace de tapones, señal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de usos múltiples para enlace de tapones, señal
Detalles
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Se usa cuando un enlace de tapón estándar no se puede instalar desde el lado del campo de un raíl en áreas ajustadas como interruptores y ranas
- El cable de alta flexibilidad es resistente a la fatiga por vibración
- Aislamiento fabricado con PVC de 600 voltios
- Espesor de aislamiento disponible: 4/64" (0,063", 1,6 mm)
Especificaciones
| Número de conductores | 133 |
| Tipo de conductor | AREMA® S-8 |
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.