Conductor trenzado sin aislamiento para protección contra rayos
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conductor trenzado sin aislamiento para protección contra rayos
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Productos relacionados
Características
- Proporciona una ruta de conexión a tierra para las corrientes generadas por los rayos
Especificaciones
| Detalles de la certificación | UL® 96 |
| Tamaño del conductor equivalente | |
| Número de pieza | Tamaño de conductor |
| LPC134xxx | 2/0 |
| LPC136xxx | 3/0 |
| LPC137xxx | 4/0 |
Folleto
Manual técnico
Certificaciones
cUL OVTZ7.E202878
CAN/CSA B72
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.