Puente flexible para puesta a tierra de cerca y puerta
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Puente flexible para puesta a tierra de cerca y puerta
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
      
    
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Se usa para unir puertas, mangos de operación de interruptor y cualquier otro artículo donde el movimiento o la vibración requiera un puente de puesta a tierra flexible
- El conductor aislado de trenzado múltiple brinda flexibilidad y protección de trenzado
- Los extremos crimpados del puente permiten que un conductor más grande quepa en el mismo molde que el conductor concéntrico
- Las conexiones se realizan con conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld usando el mismo molde que se necesita para otras conexiones posteriores de cerca
Especificaciones
| Tamaño de conductor | Diámetro de tubo | ERICO CADWELD Número de pieza del molde | Tamaño del material de soldadura | 
| N.° 2 sól. | 1 1/2 in - 4 in | VBC1TV3C | 65 | 
| N.° 2 sól. | 4 in - 6 in | VBC2GV5C | 90 | 
| 2/0 trenz. | 1 1/4 in - 3 1/2 in | VBC2GV3C | 115 | 
| 2/0 trenz. | 4 in - 6 in | VBC2GV5C | 115 | 
| 4/0 trenz. | 1 1/4 in - 3 1/2 in | VBC2QV3C | 115 | 
| 4/0 trenz. | 4 in - 6 in | VBC2QV5C | 115 | 
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.