Verificador de Pararrayos PDC, serie I
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Verificador de Pararrayos PDC, serie I
El Verificador de Pararrayos PDC serie I nVent ERICO está diseñado para verificar rápidamente la integridad de todos los terminales de ESE System 1000 nVent ERICO, modelos SIXXi. Es autónomo y funciona con una batería estándar de 9 voltios, mostrando los resultados de las pruebas codificados por colores y fácilmente identificables. En caso de fallo de la batería, muestra una señal intermitente que indica la necesidad de cambiarla, lo que evita el tiempo de inactividad y las costosas interrupciones. Cuando se combina con el palo telescópico para Verificador de Pararrayos PDC nVent ERICO, puede alcanzar un Pararrayos PDC de hasta 10 m de altura.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Ligero y portátil
- La unidad portátil verifica rápidamente el circuito del pararrayos de cebado PDC con impulsos
- Cables de conductores codificados por colores para conexión al pararrayos PDC
- Contiene dos pinzas de cocodrilo para un ajuste seguro al Pararrayos PDC
- Notificaciones LED intermitentes codificadas por colores para indicar los resultados de la verificación del Pararrayos PDC
- La pantalla LED indica el estado de la batería y ofrece recordatorios de sustitución
- Para obtener el resultado, apriete los botones durante 6 segundos
- Extremadamente simple de operar: conectar, apretar 6 segundos y leer
- Incluye una caja rígida de transporte para una mayor protección
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.