Terminal recto de compresión, montaje cuadrado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Terminal recto de compresión, montaje cuadrado
Detalles
Recursos
Características
- Conecta el cable trenzado a receptores o núcleos
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Estañado |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 No. 65, CSA C22.2 No. 188
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-486B, ANSI/UL 486C
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.