Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1586 artículos )

Pequeño módulo de distribución
Pequeño módulo de distribución.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pequeño módulo de distribución

Abrazaderas de terminal para caja de distribución
Los bloques de terminales para cajas de distribución, adaptados a la sección transversal del cable, garantizan una buena conexión eléctrica de los conductores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminales para caja de distribución, 35 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 35 mm², azul (N)

Sensor de detección de fugas spot
Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de detección de fugas spot

Caja de distribución de 19"
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.

Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar

Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo
Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo

Advantage Series Input PDU medido
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1

PCB Busbar para la distribución de energía
Busbar para distribución de energía a placas de circuito impreso y backplanes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L216.3mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L338.3mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 4 HP L206.2mm
Barra de busqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L328.1 mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 5 HP L206.2mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 5 HP L333.2mm

Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13
Clips de bloqueo para retener los cables C13.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de bloqueo para el conector IEC 60320‐C13

Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

Caja de distribución
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Caja de distribución

Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje, para la asamblea del gabinete para Busbar 1 a 4 polos