Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Altura
- Grado de protección
- Tensión CA
- Fondo
- Altura
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Familia de productos
Filtro aplicado: 1
Productos | 15 resultados (70 artículos )

Juego de cepillos para piso empotrables con cubierta y sellado en dos fases
El cepillo para piso empotrado con cubierta sellada en dos etapas proporciona un paso que sella efectivamente el aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Flush-Mount Floor Brush Kit 1-Piece, 5.00x7.00, Negro, ABS

Kit de filtro de ventilador y protector dactilar
El kit de filtros de ventilador y protector dactilar proporciona filtración y protección de los ventiladores de 4 pulg. y 6 pulg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Bandeja montable en rack de 19 pulgadas
La bandeja de 19 pulg. montable en rack mejora el flujo de aire por convección natural dentro de un gabinete.

Cables de ventilador con termostato en línea
Los cables para ventilador con termostato Inline reemplazan un cable de energía existente e incluye un termostato en línea.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cordones de ventilador con termostato InLine, 6 pies (1.8 m), de cobre, negro

Kits de cepillos para piso ajustables
Los kits de cepillos para piso ajustables proporcionan un paso a la vez que sellan el aire en recortes de tamaños poco comunes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kits de cepillos para piso ajustables, 10.00x24.00, Negro, Plástico

Kit de cepillos para piso de 2 piezas con adaptación de montaje en superficie
Los kits de cepillos para piso de adaptación de montaje en superficie de 2 piezas proporciona un paso para cubrir recortes de piso existentes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cepillos para piso de 2 piezas con adaptación de montaje en superficie, 6.00x6.00, Negro, Plástico

Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta
El kit de cepillo para piso empotrado de 2 piezas con cubierta proporciona un paso a la vez que sella efectivamente el aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta, 4.00x10.00, Negro, Plástico

Cables de ventilador para ventiladores axiales compactos
Los cables de los ventiladores se utilizan para alimentar los ventiladores de enfriamiento compactos cuando se requiere conexión a tierra positiva de la caja del gabinete.

Control de velocidad del ventilador para montaje en rack
El control de velocidad del ventilador montado en rack optimiza el flujo de aire en un gabinete o rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Control de velocidad del ventilador para montaje en rack, 120V 50/60Hz, Negro, Acero

Ventiladores axiales compactos
Los ventiladores axiales compactos brindan enfriamiento silencioso y confiable en aplicaciones en donde el espacio del gabinete es limitado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Compact Axial Fan 10-inch Power Cord, 115VAC 560CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 4-inch Power Cord Quiet, 115VAC 49CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 4-inch Power Cord, 115VAC 100CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 6-inch Power Cord Quiet, 115VAC 102CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 6-inch Power Cord, 115VAC 240CFM, Negro, Acero

Gabinetes ProLine de voz/datos y gabinetes para servidores con ventilador tipo 1
Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel With Filter, fits 2000x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Gris, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 700x800mm, Negro, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Gris, Acero
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris

Cubierta con respiradero ProLine con bandeja de ventiladores integrada
La tapa con respiradero ProLine y bandeja de ventilador proporciona ventilación en aplicaciones electrónicas y de red.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits Vented Tops, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits Vented Tops, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x400mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x400mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x500mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x500mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x800mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x800mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x900mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x900mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x400mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x400mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x500mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x500mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x800mm, Pintado, 230V