Impresión de rosca versátil
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Impresión de rosca versátil
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Punto de apoyo para altavoces, paneles de audio/video y seguridad, señales de SALIDA, etc.
- Se puede utilizar tornillo #6-32 o tornillo con chapa metálica #6
- Acero de Resorte con acabado resistente a la corrosión
Especificaciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL QAZR7.E255437
CSA-C22.2 No. 18.2
UL QAZR.E255437
UL 2269

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.