Reemplazo de canal strut telescópico
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Reemplazo de canal strut telescópico
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Las tuercas roscadas cautivas posibilitan la sujeción a soportes de varilla roscada sin piezas sueltas
- Se ajusta a la longitud deseada telescópicamente y se asegura apretando el retén de acero de resorte
- El Canal Strut es estándar en toda su longitud, permitiendo que la gran mayoría de accesorios comerciales se coloquen en cualquier lugar entre las varillas
- La regla integrada muestra el espacio entre las varillas en pulgadas y centímetros
- Soporta hasta siete tubos conduit de 2" (50 DN), hasta seis tuberías de 2" (50 DN) llenas de agua a un espaciamiento de 3 m y bandeja portacables de hasta 450 mm de ancho
- El conduit puede soportarse tanto de forma superior como inferior, eliminando la necesidad de canales Strut de doble cara
- Tanto conduit como tuberías pueden colocarse directamente sobe el Perfil Strut, ahorrando espacio vertical en construcciones con holgura limitada para la instalación
Especificaciones
| Acabado | Pregalvanizado |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.