Colgador de caja de riel para falso plafón
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Colgador de caja de riel para falso plafón
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- La característica de altura dual permite montar una caja eléctrica de 38 mm de profundidad al ras con la losa o un compensación de 19 mm para el bastidor
- Permite montar una caja eléctrica de 54 mm (2-1/8 in) de profundidad al ras con la losa
- Se inserta fácilmente en el riel para falso plafón
- El colgador incluye clip y tornillo para montaje de la caja
Especificaciones
Informe de prueba
Certificaciones
        cUL QCRV7.E165702
      
      
              
          English
        
      
          
      CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
    
      
        cUL QCRV7.E165702
      
      
      
          
      CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
    
      
        UL QCRV.E165702
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 514A
    
      
        UL QCRV.E165702
      
      
      
          
      ANSI/UL 514A
    
      

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.