Soporte de ducto con montaje inferior nVent CADDY Rod Lock
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de ducto con montaje inferior nVent CADDY Rod Lock
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Ideal para un ensamble modular: permite la sujeción de soportes a las secciones de ductos y mayor seguridad en el suelo
- Los orificios ranurados en el soporte facilitan el ajuste horizontal del soporte en relación al ducto
- El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo
- Listo para utilizarse, eliminando la necesidad de realizar cortes y preparar secciones de canal strut, ángulo de hierro o retén
- La tuerca de ajuste integrada permite ajustar finamente la altura del sistema hacia arriba o hacia abajo
- La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar
- Extremadamente útil en espacios reducidos donde las llaves son difíciles de utilizar
- Incluye tornillos autorroscantes para hoja de metal para sujetar el soporte al ducto
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
SMACNA Duct Brackets
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.