Accesorio en T para pasacables, de fibra de vidrio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Accesorio en T para pasacables, de fibra de vidrio
Las conexiones T de paso de fibra de vidrio se usan para hacer giros Tipo T en los recorridos del ducto. Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.
Detalles
Recursos
Características
- Las conexiones T de paso de fibra de vidrio se usan para hacer giros Tipo T en los recorridos del ducto.
- Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Material | Fibra de vidrio |
| Color | Gris |
| Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.