Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F44W12STFG_StraightTubeSection, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Fiberglass Feed-through Type 12 and 3R Wireway, Straight Tube Section, F44W120STFG, F44W12STFG, F44W24STFG, F44W36STFG, F44W48STFG, F44W60STFG, Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Pasacables con sección de tubo recto, de fibra de vidrio

Las cubiertas con bisagras de fibra de vidrio de paso, con secciones de tubo recto Tipo 12, 3R se usan para encerrar alambres y cables en recorridos del ducto. La fibra de vidrio resistente a la temperatura y a los productos químicos protege en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o sucias. Los tubos están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulgadas.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Material Fibra de vidrio
Color Gris
Acabado Suave mate
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.