Gabinete de montaje lateral de 19 pulgadas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete de montaje lateral de 19 pulgadas
El equipo se monta lateralmente contra la pared; ideal para aplicaciones en las que se requiere un bajo perfil. La cubierta frontal de extracción fácil protege el equipo. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. Se envía totalmente ensamblado. Velcro es una marca comercial de Velcro Industries B.V.
Estándares del sector
UL 2416 Listed; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Detalles
Recursos
Características
- El equipo se monta lateralmente contra la pared; ideal para aplicaciones en las que se requiere un bajo perfil.
- La cubierta frontal de extracción fácil protege el equipo. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable.
- Se envía totalmente ensamblado.
Especificaciones
| Color | Jet Black |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.