Cerrojo de acero inoxidable PolyPro con candado


Cerrojo de acero inoxidable PolyPro con candado
El sistema de cierre de acero Inoxidable puede adaptarse en todos los modelos PolyPro sin necesidad de modificación ni perforación. Hinged latch is constructed of corrosion-resistant polyester with a Type 316L stainless steel bail. Incluido con los modelos PolyPro estándar.
Detalles
Recursos
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.