Juego de soporte de panel
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Juego de soporte de panel
Los kits de soporte de panel proporcionan soporte adicional para paneles en los que se montan componentes pesados. Cada soporte de panel se ajusta a un perno de collarín y luego se ajusta para que el peso del panel sea parcialmente soportado por la parte inferior de gabinete. Las contratuercas evitan el cambio accidental en el ajuste. Un pie recubierto de polietileno en cada soporte de panel distribuye el peso del panel y evita daños en el acabado interior.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Cada kit incluye dos brakets de soporte de panel ajustables.
- APS3 es para gabinetes de una o dos puertas donde la distancia desde la parte inferior del panel hasta la parte inferior del gabinete es inferior a 2.25 pulg. (57 mm).
- APS9 es para el gabinete independiente o de múltiples puertas donde la distancia desde la parte inferior del panel hasta la parte inferior del gabinete es de entre 2.88 pulg. (73 mm) y 8.50 pulg. (216 mm).
Especificaciones
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Color | Blanco | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.