Adaptador abierto
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Adaptador abierto
Se utiliza con el racor de codo de 90 grados en T cruzado para permitir una corrida directamente hacia arriba o hacia abajo.
Detalles
Recursos
Características
- Se utiliza con el accesorio de codo de 90 grados en T cruzado para permitir una corrida directamente hacia arriba o hacia abajo
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.